Leitungsfilter - SpinOn
Die Spin-On Filter MF / MFD sind geeignet für Anwendungen mit Volumenströmen bis 300 l/min bei Druckstufen bis max. 8 bar. Jetzt kaufen.
Produktsuche
Richtige Produktvariante finden
Filter zurücksetzen
Express
Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.
Auf Lager
Einige Artikel können direkt aus dem Lager bestellt werden – in diesem Fall kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.
Produktübersicht
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

MF-MFD Spin-On Filter
Ersatzteilliste
Deutsch
Dokument-Nr.
1000447752
(1.33 MB)

MF/MFD Spin-On Filter
Produktprospekt
Deutsch
Dokument-Nr.
1000443465
(0 MB)