MRF - MultiRheo Filter

MRF - MultiRheo Filter

Die MultiRheo Filter der MRF Baureihe sind Filtergehäuse für Offene Systeme, in die permanent von außen Verschmutzung eingetragen wird. Die Kerzenfilterelemente Flexmicron FM übernehmen dabei den Komponentenschutz von z.B. Düsen, Hochdruckpumpen oder die Arbeitsfiltration z.B. in Funktionsprüfständen oder Reinigungsanlagen. Sieben Baugrößen stehen als Einzel- oder umschaltbare Filter zur Verfügung. Je nach Ausführung können 1 bis 52 Elemente, mit unterschiedlichen Längen eingesetzt werden. Anwendung an Funktionsprüfständen, Reinigungsanlagen, Bearbeitungsmaschinen, Befüllstationen, bei Motorenölen sowie an Schmierölanlagen.
  • 7 unterschiedliche Baugrößen
  • Volumenstrom: bis max. 2.000 l/min
  • Druck: 10/16/40 bar (je nach Ausführung)
  • Als Einzel- oder umschaltbare Filter
  • Bis zu 52 Elemente
  • Wirtschaftlicher Betrieb durch hohe Qualitätsstandards, definierte Filterraten und hohe Abscheidewerte
  • Kompakte Gehäuse bei hohen Volumenströmen
  • Servicefreundlichkeit beim Elementwechsel
  • Effizienter Anlagen- und Komponentenschutz
  • Umweltgerechte Entsorgung da veraschbar

Express

Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.

Auf Lager

Die Produkte sind lagernd

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

MRF MultiRheo Filter

Produktprospekt Deutsch

Dokument Nr.

1000451363

(0 MB)