OLFP - OffLine Filter

OLFP - OffLine Filter

Der OffLine Filter Pressure OLFP ist ein stationärer Nebenstromfilter und dient der Abscheidung von Ölalterungsprodukten, Wasser und Feststoffpartikeln aus Hydraulik- und Schmierfluiden.
  Durch seine kompakte Bauweise eignet sich der OLFP auch ideal für den Einsatz bei kleinstem Einbauraum. Die Gehäuse sind druckstabil bis 25 bar. Durch den verwendeten Werkstoff Aluminium eignen sie sich auch für Tieftemperaturanwendungen.
  Der Volumenstrom kann direkt über eine Blende aus dem Hauptstrom entnommen werden, über die der Volumenstrom eingestellt wird. Optional können die Nebenstromfilter mit Motor-Pumpengruppe und induktivem Partikelzähler ausgestattet werden.
  Die eingesetzten Trimicron Filterelemente NxTMxxx wurden speziell entwickelt für die kombinierte Abscheidung von partikulärer Feinstverschmutzung, Wasser und Ölalterungsprodukten. Dabei werden modernste Filtermaterialien verwendet mit sicherer Abscheide-Charakteristik und hoher Schmutzaufnahmekapazität.
  • Gehäuse druckstabil bis max. 25 bar
  • Abscheidung von Ölalterungsprodukten, Feststoffpartikeln und Wasser
  • Verbesserung der Komponentenstandzeit
  • Höhere Maschinenverfügbarkeit
  • Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
  • Hohe Servicefreundlichkeit
  • Hohe Schmutzaufnahmekapazität der Elemente

Express

Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.

Auf Lager

Die Produkte sind lagernd

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

OLFP 1 / 3 / 6 OffLine Filter Pressure

Produktprospekt Deutsch

Dokument Nr.

1000451263

(0 MB)