Leitungsfilter

Leitungsfilter

HYDAC Prozess-Leitungsfilter ermöglichen eine effektive Abscheidung von Feststoffen aller Art. Eine Vielzahl von Bauformen und Filtermaterialien erlauben eine optimale Anpassung an die Filtrationsaufgabe und die vorhandenen Prozessbedingungen.

  • Temperaturen bis 400 °C
  • Drücke bis 1000 bar
  • Filterfeinheiten von 1 µm (absolut) bis 10000 µm
  • Durchflussmengen bis 3600 m3/h
  • Skid- und Systemlösungen sowie kundenspezifische Sonderlösungen

Vorsprung durch Filtration:

  • Qualitätsverbesserung des Mediums
  • Gleichbleibend hohe Qualität
  • Reduzierter Wartungsaufwand
  • Senkung der Produktionskosten
  • Verlängerung der Standzeiten
Express

Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.

Auf Lager

Die Produkte sind lagernd

Prozessfilter nach Kundenspezifikation
Zu den Produkten
Produktübersicht