FLN - Leitungsfilter (Niederdruck bis 25bar)

Materialnummer
GP_1000483712
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager
Filtermaterial
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Filterfeinheit
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussart
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussgröße
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

FLN - Leitungsfilter (Niederdruck bis 25bar)


Gruppierte Produktpositionen
FLN BN/HC 250 D F 3 B 1.1 /-B7
Material-Nr. 1278961
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
FLN BN/HC 250 D E 3 A 1.1
Material-Nr. 1279050
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
FLN BN/HC 400 D E 6 D 1.1 /-L24
Material-Nr. 1279134
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
6
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
FLN BN/HC 160 D E 6 B 1.1 /-A2.5-B3.5
Material-Nr. 1279169
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
6
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
FLN W/HC 160 D E 25 A 1.1
Material-Nr. 1279186
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
25,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
FLN BN/HC 160 D E 3 A 1.1
Material-Nr. 1279202
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
3,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
FLN BN/HC 400 D K 6 C 1.1 /-B7
Material-Nr. 1279649
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
6
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
FLN W/HC 160 D E 50 B 1.1 /-W
Material-Nr. 1279804
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
50,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
FLN W/HC 160 D E 100 B 1.1 /-W
Material-Nr. 1280300
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
100,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
FLN W/HC 400 D E 25 C 1.1
Material-Nr. 1280727
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit:
25,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
FLN BN/HC 400 D K 10 D 1.1 /-L24
Material-Nr. 1280733
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
FLN BN/HC 250 D E 10 A 1.1
Material-Nr. 1280892
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
FLN BN/HC 400 D K 25 B 1.1 /-V
Material-Nr. 1280962
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
25,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
FLN BN/HC 250 D F 25 A 1.1
Material-Nr. 1281046
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
25,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
FLN BN/HC 250 D F 6 D 1.1 /-L24-B7
Material-Nr. 1281179
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
6
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
FLN BN/HC 160 D E 25 B 1.1 /-V
Material-Nr. 1281553
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
25,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
FLN BN/HC 250 D K 10 B 1.1 /-V
Material-Nr. 1281617
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
SAE-Flansch
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
FLN BN/HC 250 D F 25 B 1.1 /-W
Material-Nr. 1281635
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
25,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
FLN BN/HC 160 D E 10 D 1.1 /-L24
Material-Nr. 1281710
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
FLN BN/HC 160 D E 25 D 1.1 /-L220
Material-Nr. 1281718
Auf Anfrage
pmax:
25,0
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
25,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
FLN Leitungsfilter nach DIN 24550
Ersatzteilliste DE

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Ersatzteilliste EN

(0.83 MB)