Umpump-Kühl-Filtereinheiten
Das UKF ist ein kompaktes System aus Förderpumpe, Filter und Plattenwärmetauscher für Kühl-Filterkreisläufe im Nebenstrom. Die kontinuierliche Kühlung und Filtration im Nebenstrom kann die Lebenszeit des Öls und der Hydraulikanlage deutlich verlängern.
3 Baugrößen stehen zur Verfügung:
- UKF-1
Kühlleistung bis 10 kW - UKF-2
Kühlleistung bis 30 kW - UKF-3
Kühlleistung bis 90 kW
Kühlung und Filtration im Nebenstrom:
- Konstante Temperatur (unabhängig von den Taktzeiten der Hydraulikanlage)
- Gleichmäßige Fördermengen
- Vermeidung von Druckstößen im Wärmetauscher
- Filterelementwechsel ohne Abschalten der Hydraulikanlage
Kühlung und Schmierung von Getrieben
UKF mit Zahnradpumpe, optionalem Doppelumschaltfilter und Plattenwärmetauscher.
Ein Thermobypass-Ventil stellt sicher, dass das Systems auch bei niedrigen Temperaturen anläuft.
Um eine konstante Öltemperatur sicherzustellen kann optional eine Wassermengenregelung installiert werden. Diese führt dem Plattenwärmetauscher nur so viel Wasser zu, wie benötigt wird, um die gewünschte Öltemperatur zu erreichen.
Anwendungsbereiche:
- Kunststoffspritzgussmaschinen
- Pressen
- Bearbeitungszentren
- Getriebe
Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.
Einige Artikel können direkt aus dem Lager bestellt werden – in diesem Fall kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.