Gelötete Plattenwärmetauscher

Gelötete Plattenwärmetauscher

Die gelöteten Plattenwärmetauscher HYDAC HEX S bestehen aus einer Anzahl geprägter Edelstahlplatten, die mit Kupfer oder Nickel vakuum-verlötet sind.

Die spezielle Prägung der Platten sorgt für eine turbulente Strömung, die für eine optimale Wärmeübertragung notwendig ist und darüber hinaus einen Selbstreinigungseffekt bewirkt, da durch die hohen Wandreibungen Ablagerungen an der Oberfläche verringert werden.

  • Max. Betriebsdruck: 30 bar
    (Ausführung mit Nickellot bis 10 bar möglich)
  • Temperaturbereich: bis 200°C

Anwendung:
Kühlkreisläufe mit Wasser, Kühlflüssigkeit oder Öl

Mehr Erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Richtige Produktvariante finden
Filter zurücksetzen
Express

Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.

Auf Lager

Einige Artikel können direkt aus dem Lager bestellt werden – in diesem Fall kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

PWT-BGxxx Geschraubte Plattenwärmetauscher

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000451720

(0 MB)

Plattenwärmetauscher

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000451719

(3.9 MB)