Geschraubte Plattenwärmetauscher
Die geschraubten Plattenwärmetauscher bestehen aus einem Paket einzelner, geprägter Wärmeübertragungsplatten aus Edelstahl oder Titan, wobei Dichtungen für die Trennung der Medien sorgen.
Zur Abdeckung des großen Leistungsbereichs stehen verschiedene Baugrößen mit unterschiedlichen Plattenzahlen zur Verfügung.
Bei Sicherheits-Plattenwärmetauschern werden 2 Platten zu einem Paar zusammengefasst und an den Anschlüssen verschweißt. Bei Leckage einer der beiden Platten läuft die Flüssigkeit in den Zwischenraum und tritt nach außen aus. So kann eine Vermischung der Medien verhindert werden.
- Druckstufen: max. 10 bar, 16 bar oder 25 bar
- Betriebstemperatur: max. 140 °C
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Diese Kategorie befindet sich im Aufbau
Downloads für diese Kategorie

PWT-BGxxx Geschraubte Plattenwärmetauscher
(0.44 MB)

PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
(0.43 MB)