Suchergebnisse für: „WTRE“
119
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Plattenwärmetauscher mit Regelung<br />Das WTRE wird als Zwischenkreislauf zur Kühlung von Motorspindeln, Getrieben, Hydraulikaggregaten und Kühlschmierstoffen eingesetzt und in der Regel mit dem bestehenden Kälteaggregat kombiniert. Das Kühlmedium wird von der Pumpe des Kälteaggregats durch den Plattenwärmetauscher des WTRE zur Werkzeugmaschine gepumpt. Ist das vorhandene Werkskühlwasser kalt genug, wird der Kompressor nicht benötigt und bleibt auf Dauer abgeschaltet.<br />- Festwertregelung der Medientemperatur, optional kann auch die Temperatur des Betriebsmediums mit der Umgebungstemperatur (Luft- oder Maschinenbett-Temperatur) mitgeführt werden<br />- Hohe Genauigkeit des elektronischen Reglers<br />- Sinkende Betriebskosten durch Energieeinsparung<br />- Einfacher Umbau: kein Eingriff in die Elektrik oder SPS der Werkzeugmaschine nötig
2
Ergebnisse
in Kategorie
Themen und Lösungen
Weitere Magazinartikel entdecken Der Klimawandel verursacht weltweit immer mehr Hitzewellen mit schweren gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen. An diesen heißen Tagen haben es die Fertigungsunternehmen besonders schwer. Nicht nur, dass die Mi ...
Durch die Automatisierung soll die Produktivität von Werkzeugmaschinen bei gleichzeitiger Energie- und Kosteneffizienz gesteigert werden. Um den immer komplexeren Anforderungen von Kunden und Endanwendern gerecht zu werden, müssen Maschinenbauer auf ...
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter