FMS

Bei dem FluidMonitoring System FMS handelt es sich um ein anschlussfertiges Plug & Work Modul zur Messung und Überwachung von

  • Feststoffverschmutzung,
  • Wassersättigung und
  • Temperatur

von Hydraulik- und Schmierfluiden. Die Messwerte können einfach im integrierten Display angezeigt oder als 4 ... 20 mA Signal an eine SPS weitergeleitet werden. Zusätzlich ist es möglich, die Messwerte über den mitgelieferten USB-Stick an einen PC zu übertragen und anschließend mittels MS Excel oder HYDAC eigener FluidMonitoring Software FluMoS zu bearbeiten und auszuwerten. Das FMS ermöglicht die Speicherung von bis zu 60.000 Messwerten mit Zeitbezug (d.h. Datenaufzeichnung über die Dauer eines 1/2 Jahres bei Messung im 5 Minuten-Takt). Zur Anwendung an Stationärhydraulik von Pressen, Kunststoffmaschinen, Papiermaschinen, in Stahl- und Kraftwerken, etc.

  • Plug & Work Modul
  • Einfache Bedienbarkeit
  • Zustandsorientierte Instandhaltung
  • Frühzeitiges erkennen von Ölreinheits- sowie Wassersättigungsveränderungen
Materialnummer
GP_1000189435
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager
Ausführung FMM-Block
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Hydraulische Ausführung
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen

FMS


Gruppierte Produktpositionen
FMS-FMM-O-CS-AS-SMU12-01/-000 *
Material-Nr. 3510526
Auf Anfrage
Ausführung FMM-Block:
FMM-O
Hydraulische Ausführung:
FMM-O-M-0-CS1310-A-AS-000/-000
Elektrische Ausführung:
SMU
Modifikationsnummer:
standard
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
FMS-FMM-P-CS-AS-SMU12-02/-000 *
Material-Nr. 3516946
Auf Anfrage
Ausführung FMM-Block:
FMM-P
Hydraulische Ausführung:
FMM-P-L-0-CS1310-A-AS-010/-000
Elektrische Ausführung:
SMU
Modifikationsnummer:
standard
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FMS Montage und Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.62 MB)

FMS/-060 Montage und Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3 MB)