FPU-1

Materialnummer
GP_1000188174
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Richtige Produktvariante finden
Filter zurücksetzen
Express

Produkte mit dieser Kennzeichnung können innerhalb von 48 Std. bereitgestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung. Zusätzlich werden ein Aufschlag von 25 Euro und gegebenenfalls separate Frachtkosten erhoben

Auf Lager

FPU-1


Gruppierte Produktpositionen
FPU-1-350/250F2,5G13A3K
Material-Nr. 3820014
Baureihe:
FPU-1
G-Übergangsstück:
G13*
Schutzkoffer:
Mit Schutzkoffer
Max. Anzeige Manometer 1:
250
Typ Füllschlauch 1:
für Stickstoffflasche 200 bar mit Anschluss W24,32x1/14
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.