HFM - Leitungsfilter (Hochdruck bis 400bar), mobil

Materialnummer
GP_1000187762
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Richtige Produktvariante finden
Filter zurücksetzen
Express

Produkte mit dieser Kennzeichnung können innerhalb von 48 Std. bereitgestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung. Zusätzlich werden ein Aufschlag von 25 Euro und gegebenenfalls separate Frachtkosten erhoben

Auf Lager
Filterfeinheit
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussgröße
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Verschmutzungsanzeige
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Dichtungsmaterial
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

HFM - Leitungsfilter (Hochdruck bis 400bar), mobil


Gruppierte Produktpositionen
HFM ON 95 S J 10 B 1.0 /-B7
Material-Nr. 1286053
pmax:
400,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HFM ON 95 S J 10 A 1.0 /-B7
Material-Nr. 1290404
pmax:
400,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HFM ON 75 S J 10 A 1.0 /-B7
Material-Nr. 1298943
pmax:
400,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HFM ON 75 S J 5 B 1.0 /-B7
Material-Nr. 1299406
pmax:
400,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
5,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HFM ON 75 S J 10 B 1.0 /-B7
Material-Nr. 1301066
pmax:
400,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HFM ON 75 S J 10 W 1.0 /-B7
Material-Nr. 1303750
pmax:
400,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HFM ON 75 S J 5 A 1.0 /-B7
Material-Nr. 1305260
pmax:
400,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
5,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HFM ON 95 S J 10 W 1.0 /-B7
Material-Nr. 1312202
pmax:
400,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HFM ON 95 S J 10 B 1.0 /-V-B7
Material-Nr. 1316836
pmax:
400,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HFM ON 75 S J 20 B 1.0 /-B7
Material-Nr. 1324229
pmax:
400,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
20,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HFM ON 95 S J 20 A 1.0 /-B7
Material-Nr. 1325798
pmax:
400,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
20,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HFM ON 95 S J 10 CD 1.0 /-2M0-B7
Material-Nr. 1327153
pmax:
400,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HFM ON 75 S H 3 A 1.0 /-B7
Material-Nr. 1329305
pmax:
400,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
3,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
3/4 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
HFM ON 75 S H 5 D 1.0 /-V-L24-B7
Material-Nr. 1329326
pmax:
400,0 bar
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
5,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
3/4 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
HFM Druckfilter
Ersatzteilliste DE

(0 MB)

HFM Pressure Filter
Ersatzteilliste EN

(0 MB)

HFM Pressure Filter
Ersatzteilliste EN

(0 MB)

HFM Druckfilter
Produktprospekt DE

(0 MB)

HFM Pressure Filter
Produktprospekt EN

(0 MB)