HFT 3100
Anwendungen in explosionsgefährdeten Umgebungen
- druckfeste Kapselung
Materialnummer
erfahren Sie mehr...
GP_1000212965
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
HFT 3100
|
HFT 31HG-F21-0300-S-3-D-000(72")
Material-Nr. 925750
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||
|
HFT 316G-F21-0300-S-2-D-000(2m)
Material-Nr. 926212
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||
|
HFT 31B6-F21-0600-S-3-EN9-000
Material-Nr. 926945
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||
|
HFT 3119-F21-0020-S-1-D-000 (2m)
Material-Nr. 927787
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||
|
HFT 316G-F21-0300-S-2-D-000(10m)
Material-Nr. 927877
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||
|
HFT 3136-F21-0060-S-2-EN1-000
Material-Nr. 927966
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||
|
HFT 31B6-F21-0600-S-3-EN1-000
Material-Nr. 928303
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||
|
HFT 311G-F21-0020-S-1-D-000(5m)
Material-Nr. 928598
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||
|
HFT 3166-F21-0300-S-2-EN1-000 + PP
Material-Nr. 928774
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

HFT 3100 Volumenstrommessumformer, Ex-AnwendungenATEX, IECEx, CSA, 3-fach Zulassung, HART Schnittstelle
Produktprospekt
DE
(0.86 MB)

HFT 3100 Flow Rate Transmitter Ex applicationsATEX, IECEx, CSA, triple approval, HART interface
Produktprospekt
EN
(0.86 MB)