Suchergebnisse für: „HMG 510“
4
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Modul
<div>Verfügbare Ausführungen:<br /> Standard</div><div><p>Das HMG 510 ist ein mobiles, handliches Messgerät für Messaufgaben in hydraulischen und pneumatischen Anlagen im Mobil- und Industriebereich. Wegen seiner Kompaktheit und einfachen Handhabung ist das HMG 510 insbesondere für Mitarbeiter in der Instandhaltung, der Inbetriebnahme und dem Service ein idealer Wegbegleiter. Bis zu zwei Sensoren mit HYDAC Sensor Interface (HSI) können angeschlossen werden. Verfügbar sind Sensoren für Druck, Temperatur und Volumenstrom, sowie Sensoren für Condition Monitoring (auch SMART-Sensoren genannt). SMART-Sensoren sind beispielsweise der Ölzustandssensor HYDACLab<sup>®</sup>, der Feuchtesensor AS 1000 oder der Verschmutzungssensor CS 1000. Das HMG 510 erkennt diese Sensoren vollautomatisch und nimmt selbstständig alle notwendigen Gerätegrundeinstellungen vor. Die Messwerte und die dazugehörige physikalische Einheit werden auf einer LCD-Anzeige in komfortabler Größe dargestellt. Das HMG 510 bietet darüber hinaus die Möglichkeit, die Speicherwerte der vorgenannten SMART-Sensoren an einen PC zu übertragen. Mit der HYDAC PC-Software "CMWIN" ist es möglich, die gespeicherten Messdaten der SMART-Sensoren in Form einer Kurve auf dem PC-Bildschirm darzustellen, zu analysieren, zu bearbeiten, aufzubereiten und zu archivieren. Die hierzu notwendige Datenübertragung erfolgt über die im HMG integrierte Standard USB-Schnittstelle. Zur Erweiterung des Anwendungsspektrums bietet das HMG 510 eine Funktion zum exakten und sicheren Einstellen von mechanischen Druck- und Temperaturschaltern. </p><ul><li> Mobiles 2-Kanal Handmessgerät</li><li> Einfache und benutzerfreundliche Tastenbedienung</li><li> Großes LCD-Display inklusive Batteriestatus-Anzeige</li><li>2 Sensoreingänge, automatische Sensorerkennung</li><li> Speziell zur Messwertanzeige von Condition Monitoring-Sensoren (SMART-Sensoren)</li><li> Messbereich und Einheit der angeschlossenen Sensoren werden automatisch erkannt</li><li> Tarieren der einzelnen Messkanäle</li><li> Anzeigen des aktuellen Messwertes</li><li> Anzeige der Differenz (Kanal A-B)</li><li>Min- oder Maxwerterfassung, mit Resetfunktion</li><li> Einstellhilfe für mechanische Druck- und Temperaturschalter</li><li> USB-Schnittstelle</li></ul></div>
Produktkategorie
<div>Unsere Service-Geräte wurden speziell für den Einsatz im Service, in Instandhaltung und Labor sowie Inbetriebnahme entwickelt. Anschließbar sind alle gängigen Sensoren (z.B. Druck, Temperatur, Volumenstrom, Condition Monitoring, ...) mit verschiedensten Ausgangssignalen.</div><div><p>Bauserie</p><ul><li><strong>HMG 500</strong><br />Mobiles Low Cost Handmessgerät für einfache Messaufgaben. </li><li><strong>HMG 510</strong><br />Speziell zur Messwertanzeige von Condition Monitoring-Sensoren (SMART-Sensoren). </li><li><strong>HMG 2500</strong><br />Mobiles Handmessgerät zur Aufnahme und Speicherung von Messdaten. </li><li><strong>HMG 4000</strong><br />Leistungsstarkes mobiles Handmessgerät, mit 5,7" Farb-Touchscreen, zur Aufnahme und Speicherung von Messdaten.</li></ul></div>
Modul
<div><p>Verfügbare Ausführungen:<br /></p><ul><li> Standard</li><li>Mit HSI-Sensorerkennung</li><li>HART Schnittstelle</li><li> CANopen / SAE J1939</li><li> IO-Link Schnittstelle</li><li>auch als "smart" verfügbar<br /></li></ul></div><div><p>Der ETS 4100 ist ein elektronischer Temperaturmessumformer, der durch seine robuste Bauform im Besonderen für die Temperaturmessung in hydraulischen Applikationen der Industrie zum Einsatz kommt. Mit dem Temperatursensor, basierend auf einem PT 1000 und einer entsprechenden Auswerteelektronik, lassen sich Temperaturen im Bereich von -25 °C bis +100 °C messen. Zur Einbindung in moderne Steuerungen stehen im Standard analoge Ausgangssignale von 4 .. 20 mA und 0 .. 10 V zur Verfügung. Mit einer Druckfestigkeit von bis zu 600 bar und sehr guten EMV-Eigenschaften ist der ETS 4100 ideal auf den Einsatz auch in rauen Umgebungen abgestimmt. Der elektronische Temperaturmessumformer ETS 4148-H mit HSI-Sensorerkennung wurde speziell für die Verwendung in Verbindung mit den HYDAC-Messgeräten HMG 500, HMG 510, HMG 4000 und CMU 1000 entwickelt. Zur Datenübertragung verfügt der ETS 4148-H über eine HSI-Schnittstelle (HYDAC Sensor Interface). Mittels dieser wird der HSI-Sensor von den genannten HYDAC-Messgeräten vollautomatisch erkannt und alle notwendigen Gerätegrundeinstellungen werden daraufhin selbstständig vorgenommen. </p><ul><li> Genauigkeit 0,8 % FS</li><li>Ideal für Industrie-Anwendungen</li><li> Robuste Bauform</li><li>Sehr gute EMV-Eigenschaften</li><li>Gute Langzeitstabilstabilität</li><li> Standard Schutzart IP 65</li></ul></div>
1
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
Softwareprodukte, Gerätetreiber und Anleitungen Treiber & Software FluidMonitoring Software FluMoS light Die FluidMonitoring Software FluMoS Light ist eine Software zum Einlesen, Anzeigen und Verarbeiten von Daten aus HYDAC Fluidsensoren. Sie ermögl ...
3
Ergebnisse
in Kategorie
Downloads
HMG 510 Handmessgerät
Mess-, Anzeige & Analysetechnik
Messgeräte
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(1.48 MB)
HMG 510 Handmessgerät
Mess-, Anzeige & Analysetechnik
Messgeräte
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(1.47 MB)
HMG 510 Portable Measuring Instrument
Mess-, Anzeige & Analysetechnik
Messgeräte
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(1.47 MB)
HMG 510 Portable Measuring Instrument
Mess-, Anzeige & Analysetechnik
Messgeräte
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(1.48 MB)
BUW669730-00001-DEF18066H-1-06-22_hmg510
Betriebs-/Wartungsanleitung
(2.14 MB)
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter