Pumpenelemente PEH
Die PEH sind robuste Pumpenelemente für den Einsatz in handbetriebenen Pumpen oder in Radialkolbenpumpen mit Excenter, mit 1 bis 9 Elementen.
Betriebsdruck: | bis 1000 bar |
Hub: | 0,16 bis 1,23 cm³ |
Express
Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.
Auf Lager
Die Produkte sind lagernd
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Einbauerklärung PEH
Produktprospekt
Deutsch
Dokument Nr.
1000424256
(0.17 MB)

Technische Daten PEH
Produktprospekt
Deutsch
Dokument Nr.
1000424257
(0.94 MB)