Radialkolbenpumpen HRK
Radialkolbenpumpen HRK sind sehr leicht und kompakt bauende Hochdruckpumpeneinheiten in Hohlwellenausführung. Dies ermöglicht einen äusserst platzsparenden Anbau an den E-Motor ohne Pumpenträger und Kupplung am Tankdeckel. Mit dem optional angebrachten Pumpenschutzventil ist diese Baureihe unschlagbar bezüglich Multifunktionalität und Bauraumoptimierung.
Betriebsdruck: | bis 700 bar |
Verdrängungsvolumen: | 0,12 bis 0,34 cm³/U |
Drehzahlbereich: | 500 bis 3600 min⁻¹ |
Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.
Die Produkte sind lagernd
Downloads für diese Kategorie

Einbauerklärung HRK
Dokument Nr.
1000424260
(0.17 MB)

Technische Daten HRK
Dokument Nr.
1000424261
(1.42 MB)

Montageanleitung HRK
Dokument Nr.
1000424262
(0 MB)