Kombinationspumpen BKP

Kombinationspumpen BKP

Kombinationspumpen BKP bestehen aus der robusten Radialeinheit BRK sowie einer aufgeflanschten Aussenzahnradpumpe. Durch das modulare Baukastenprinzip lässt sich jede BIERI Radialkolbenpumpe (BRK und MRK) mit einer Zahnradpumpe adaptieren. Dadurch ergeben sich zahllose Varianten und Kombinationsmöglichkeiten.

Betriebsdruck LPbis 250 bar
Betriebsdruck HPbis 1000 bar
Verdrängungsvolumen LP4,0 bis 62,7 cm³/U
Verdrängungsvolumen HP0,24 bis 8,14 cm³/U
Drehzahl600 bis 2000 min⁻¹
Mehr erfahren Weniger anzeigen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager

Diese Kategorie befindet sich im Aufbau

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
Technische Daten BKP
Produktprospekt DE

(2.46 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Pumpen
Allgemeine Information DE

(0.11 MB)

Montageanleitung BKP
Montage-/Reparaturanleitung DE

(0.08 MB)

Installation Manual BKP
Montage-/Reparaturanleitung EN

(0.08 MB)

Einbauerklärung BKP
Produktprospekt DE

(0.17 MB)