Spezial-Radialkolbenpumpen SRK-ATEX

Spezial-Radialkolbenpumpen SRK-ATEX

Radialkolbenpumpen SRK-ATEX sind äusserst robuste Radialeinheiten, mit höchster Zuverlässigkeit, auch bei widrigsten Verhältnissen und geeignet für Anwendungen in explosionsgefährdeter Umgebung.

Betriebsdruck:bis 700 bar
Verdrängungsvolumen:0,24 bis 8,14 cm³/U
Drehzahlbereich:1800 min⁻¹
Mehr erfahren Weniger anzeigen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager

Diese Kategorie befindet sich im Aufbau

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
Betriebsanleitung SRK ATEX
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.27 MB)

Konfirmitätserklärung ATEX Pumpe
Produktprospekt DE

(0.17 MB)

Technische Daten SRK ATEX
Produktprospekt DE

(1.37 MB)