Kombinationspumpen KKP
Radialkolbenpumpen KKP sind sehr leicht und kompakt bauende 2 - Stufen (HD/ND) Pumpeneinheiten in Hohlwellenausführung. Dies ermöglicht einen äusserst platzsparenden Anbau an den E-Motor ohne Pumpenträger und Kupplung am Tankdeckel. Gekoppelt mit den in der Pumpeneinheit integrierten Ventilen, sind diese Baureihen unschlagbar bezüglich Multifunktionalität und Bauraumoptimierung.
Betriebsdruck ND | bis 160 bar |
Verdrängungsvolumen ND | 0,94 bis 5,43 cm³/U |
Betriebsdruck HD: | bis 700 bar |
Verdrängungsvolumen HD | 0,17 bis 2,71 cm³/U |
Drehzahlbereich | 1500 bis 3600 min⁻¹ |
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
Diese Kategorie befindet sich im Aufbau
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Technische Daten KKP
Produktprospekt
DE
(3.14 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Pumpen
Allgemeine Information
DE
(0.11 MB)

Montageanleitung KKP
Montage-/Reparaturanleitung
DE
(0.7 MB)

Installation Manual KKP
Montage-/Reparaturanleitung
EN
(0.7 MB)

Einbauerklärung KKP
Produktprospekt
DE
(0.17 MB)