Kombinationspumpen SKPI
Radialkolbenpumpen SKPI, kombiniert mit einer angebauten Aussenzahnradpumpe, sind sehr leicht und kompakt konzipierte 2-Kreispumpen (HD/ND) in Hohlwellen-Ausführung. Der neue IEC-Flansch - in drei Grössen - ermöglicht den platzsparenden Anbau an E-Motoren, ohne Pumpenträger und Kupplung, wahlweise im Tank oder ausserhalb. Die Pumpe ist neu, sowohl mit als auch ohne Ventilblock, mit integriertem Druckbegrenzungsventil DVM (700 bar) und Druckabschaltventil DAM erhältlich. Diese Pumpe ist dadurch unschlagbar in Multifunktionalität und Bauraumoptimierung.
Betriebsdruck ND | bis 250 bar |
Verdrängungsvolumen ND | 4,5 bis 14.0 cm³/U |
Betriebsdruck HD: | bis 700 bar |
Verdrängungsvolumen HD: | 0,47 bis 2,71 cm³/U |
Drehzahlbereich | bis 2000 min⁻¹ |
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Diese Kategorie befindet sich im Aufbau
Downloads für diese Kategorie

Technische Daten SKPI
(4.14 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Pumpen
(0.11 MB)

Montageanleitung SKPI mit Ventilblock
(0.88 MB)

Installation Manual SKPI with valve island
(0.88 MB)

Montageanleitung SKPI ohne Ventilblock
(0.9 MB)

Installation Manual SKPI without valve island
(0.9 MB)

Einbauerklärung SKPI
(0.17 MB)