Hydrodämpfer

Hydrodämpfer

HYDAC Hydrodämpfer sind spezialisierte Komponenten zur Reduzierung von Druckpulsationen und mechanischen Schwingungen in hydraulischen Systemen. Durch die gezielte Dämpfung von Druckspitzen, die beim Schalten von Ventilen oder durch die Kolbenhübe von Pumpen entstehen, verhindern sie Materialermüdung an Rohrleitungen und schützen sensible Sensorik vor zerstörerischen Druckstößen. 
Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Suchfilter
Filter zurücksetzen
Seite
Seite

Dämpfungslösungen im Überblick

Dämpfer-TypFunktionsvorteilHauptanwendungsgebiet
PulsationsdämpferAusgleich von Volumenstromschwankungen über das Gasvolumen, insbesondere höherfrequente DruckschwingungenVerdrängerpumpen (z.B. Dosierpumpen), Reinigungssysteme
SaugstromstabilisatorVermeidet Kavitation der Pumpe, Rohrleitungsschwingungen und verbessert NPSH-WerteVersorgungsanlagen (Kolben- und Membranpumpen)
SchockabsorberNimmt extreme Druckspitzen bei schnellen Schaltvorgängen aufVerladestationen, Notverschlusssysteme
Silencer (Flüssigkeitsschalldämpfer)Maximale Geräuschreduktion durch StrömungsoptimierungMobile Arbeitsmaschinen (z.B. Zahnradpumpen in Baumaschinen), Hybridantriebe zur Reduzierung der hervortretenden Hydraulikgeräusche

Akustische Optimierung und Standzeitverlängerung

Neben dem mechanischen Schutz ist die Lärmreduktion (NVH - Noise, Vibration, Harshness) ein zentrales Argument. HYDAC Hydrodämpfer reduzieren den durch Pulsationen hervorgerufenen Lärm signifikant, was die Arbeitsergonomie verbessert und gesetzliche Lärmschutzvorgaben erfüllt. Durch die Glättung des Volumenstroms wird zudem die Kavitationsgefahr in der Ansaugleitung verringert und der Wirkungsgrad von Regelpumpen stabilisiert. Dies führt zu einer messbaren Verlängerung der Wartungsintervalle von Dichtungen sowie Ventilsitzen und verbessert nachhaltig die Pumpenleistung.

Integration in smarte Hydrauliksysteme

HYDAC bietet Lösungen, die über die reine Dämpfung hinausgehen. Unsere Hydrodämpfer können mit integrierter Sensorik ausgestattet werden, um den Dämpfungsgrad im Rahmen von Condition Monitoring zu überwachen. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine direkte Platzierung an der Entstehungsquelle der Schwingung – idealerweise unmittelbar hinter der Pumpe oder vor schnell schaltenden Ventilen. Durch die breite Auswahl an Werkstoffen für Speicherkörper und Elastomerqualitäten lassen sich unsere Dämpfer auch in widrigen Umgebungen oder bei extremen Temperaturschwankungen prozesssicher einsetzen. Für Anwendungen mit materialangreifenden Stoffen bietet HYDAC zudem eine Besonderheit: Dämpfer in kompletter Kunststoffausführung, die speziell für den Einsatz in extrem aggressiven Medien entwickelt wurden.