Kälteaggregate

Kälteaggregate

Mit dem RFCS Kälteaggregat (Chiller) werden verschiedene Flüssigkeiten wie Wasser, Wasser-Glykol oder Öl auf oder unter Umgebungstemperatur gekühlt. Das Kühlsystem besteht aus Kälteerzeuger, Pumpe, Tank und Regelung und ist in der Lage, die Kühlmediumtemperatur auf einen vorher eingestellten Sollwert eigenständig zu regeln.

Das energieeffiziente, patentierte Mischer-Prinzip in Kombination mit einer dichtungslosen Tauchpumpe rundet dieses System zu einer optimalen Komponente in Ihrem Bearbeitungszentrum ab.

Express

Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.

Beistellkühlsystem
Zu den Produkten
Einschubkühlsysteme
Zu den Produkten
Schaltschrankkühlsysteme
Zu den Produkten
Zentrale Kühlsysteme
Zu den Produkten
Sonderlösungen
Zu den Produkten

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.

DE5824 2 06 17 Uebersicht RFCS SDE AIN V1

Produktprospekt Deutsch

D5826 0 08 15 HIB RFCS Einschubkuehler LQ SDE AIN V1

Produktprospekt Deutsch

D5825 1 08 15 HCC LQ SDE AIN V1

Produktprospekt Deutsch

D5825 1 0 08 16 HCC Einzel SDE AIN V1

Produktprospekt Deutsch

D5824 1 0 08 16 RFCS Einzel SDE AIN V1

Produktprospekt Deutsch

D5818 1 01 14 HIB G0 LQ SDE AIN V1

Produktprospekt Deutsch