Flüssigkeit-Wasser-Kühlsysteme FWKS

Das FWKS ist ein kompaktes Flüssigkeits-Wasser-Kühlsystem für Kühl- und Schmierkreisläufe. Es besteht aus einem Plattenwärmetauscher, einem Tank mit Umwälzpumpe sowie weiterem Zubehör.

Das FWKS wird vor allem als temperaturgeregelter Zwischenkreislauf eingesetzt. Der Vorteil besteht darin, dass die Anlage oder die zu kühlenden Bauteile nicht mit dem eigentlichen Kühlmedium Wasser in Berührung kommen, wodurch Verunreinigungen und Korrosion in der Anlage vermieden werden.

Mehr erfahren Weniger anzeigen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager

Diese Kategorie befindet sich im Aufbau

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
FWKS Flüssigkeits-Wasser- Kühlsysteme
Produktprospekt DE

(1.13 MB)

FWKS Fluid/Water Cooling Systems
Produktprospekt EN

(1.14 MB)

FLKS / FWKS / RFCS / HCC Flüssigkeits-Kühlsysteme
Produktprospekt DE

(1.8 MB)

FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
Produktprospekt EN

(1.8 MB)