Kompressorkühlsysteme

Kompressorkühlsysteme

Mit dem RFCS Kühlaggregat (Chiller) werden verschiedene Flüssigkeiten wie Wasser, Wasser-Glykol, DI-Wasser oder  Öl auf oder unter Umgebungstemperatur gekühlt. Das Kühlsystem besteht aus Kälteerzeuger, Pumpe, Tank und Regelung und ist in der Lage, die Kühlmediumtemperatur auf einen vorher eingestellten Sollwert eigenständig zu regeln.

 Unsere Kühler sind in den Leistungsklassen von 0,3 kW bis 200kW erhältlich, je nachdem ob Sie sich für die luftgekühlte oder wassergekühlte Variante der Chiller entscheiden.

 Das energieeffiziente, patentierte Mischer-Prinzip unserer Kühler in Kombination mit einer dichtungslosen Tauchpumpe rundet dieses Kühlsystem zu einer optimalen Komponente in Ihrem Bearbeitungszentrum ab.

Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager
Kühlleistung bei 20°C/35°C tu
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Gehäuse
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Spannung (50Hz)
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Spannung (60Hz)
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen
Produktübersicht
  1. Beistellgeräte
  2. Einschubkühler Datenblatt
  3. Schaltschrankkühler
  4. Zentrale Kühlsysteme
  5. Thermomanagementsysteme

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
RFCS Flüssigkeits-Kühlsysteme Einschubkühler
Produktprospekt DE

(11.72 MB)

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Produktprospekt EN

(11.71 MB)