Mobil OK-ELH und AC-LNH

Mobil OK-ELH und AC-LNH

Die Luftkühler-Baureihe OK-ELH / AC-LNH sind mit einem Hydraulikmotor ausgestattet und wurden speziell für Mobilanwendungen entwickelt, bei denen hohe Leistungen sowie ein einfacher Einbau auf kleinstmöglichem Bauraum gewährleistet sein muss.

OK-ELH / AC-LNH Produktmerkmale:

  • Kühlleistung bis 140kW
  • Hydraulikmotoren von 6,3 bis 22 cm³/U
  • Einfache Demontage der Komponenten


Lüftersteuerung

Hydraulische Lüftersteuerungen regeln die Drehzahl des Lüfterrads in Abhängigkeit von der Medientemperatur. Sie werden über eine Konstantpumpe versorgt und können am Lüftermotor direkt, am Kühler oder an anderer Stelle angebracht werden.
Optional können diese Steuerungen auch mit Reversierung geliefert werden, um den Kühler bei Verunreinigungen von außen (z. B. Staub, Sand …) wieder „freiblasen“ zu können.

Anwendung

zur Getriebekühlung und für Hydrauliksysteme in allen mobilen Arbeitsgeräten und Fahrzeugen, wie z.B.

  • Mobilkränen
  • Betonmischer und Pumpenantriebe der Betonfahrzeuge
  • Straßendeckenfertiger
  • Baumaschinen (Bagger, Radlader)
  • Landmaschinen
  • Kommunalmaschinen
Mehr Erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Richtige Produktvariante finden
Filter zurücksetzen
Express

Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.

Auf Lager

Die Produkte sind lagernd.

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

OK-ELH 2-7 Luftkühler Mobil mit Hydraulikmotor

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000451016

(3.73 MB)