LFN - Leitungsfilter (Niederdruck bis 100bar), nach DIN 24550
Der Niederdruckleitungsfilter LFN nach DIN 24550 ist geeignet für Anwendungen mit Volumenströmen bis 100 l/min bei Druckstufen bis max. 100 bar. Jetzt kaufen.
Materialnummer
erfahren Sie mehr...
GP_1000187750
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
LFN - Leitungsfilter (Niederdruck bis 100bar), nach DIN 24550
|
LFN BN/HC 40 I B 10 LZ 2.0 /-DB-B7
Material-Nr. 1263622
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFN BN/HC 63 I C 10 LZ 2.0 /-DB-B7
Material-Nr. 1263623
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFN BN/HC 63 I C 3 A 2.0 /-B7
Material-Nr. 1264643
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFN BN/HC 63 I C 10 A 2.0 /-B7
Material-Nr. 1264644
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFN BN/HC 63 I C 3 LZ 2.0 /-DB-B7
Material-Nr. 1264816
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFN BN/HC 100 I D 10 A 2.0
Material-Nr. 1266493
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFN BN/HC 40 I B 3 LZ 2.0 /-DB
Material-Nr. 1268153
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFN BN/HC 63 I C 3 LZ 2.0 /-DB
Material-Nr. 1270734
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFN BN/HC 100 I D 25 A 2.0
Material-Nr. 1271098
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFN BN/HC 63 I C 10 LZ 2.0 /-DB
Material-Nr. 1272738
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFN BN/HC 63 I C 10 A 2.0 /-V
Material-Nr. 1275196
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFN BN/HC 63 I C 25 LZ 2.0 /-DB
Material-Nr. 1276924
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFN BN/HC 100 I D 25 LZ 2.0 /-BO
Material-Nr. 1277830
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFN BN/HC 100 I D 10 LZ 2.0 /-BO
Material-Nr. 1277883
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFN BN/HC 63 I C 6 LZ 2.0 /-AV
Material-Nr. 1278830
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFN BH/HC 40 I B 10 LZ 2.0 /-DB
Material-Nr. 1278971
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFN BH/HC 63 I C 10 A 2.0
Material-Nr. 1279061
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFN BN/HC 63 I C 25 LZ 2.0 /-AV
Material-Nr. 1279371
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFN BN/HC 40 I B 25 LZ 2.0 /-BO
Material-Nr. 1280520
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFN BN/HC 100 I B 10 A 2.0
Material-Nr. 1281058
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

DFN/DFNF/LFN/LFNF Leitungsfilter nach DIN 24550
Produktprospekt
DE
(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktprospekt
EN
(0.41 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Filter DIN 24550
Ersatzteilliste
DE
(0.84 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Ersatzteilliste
EN
(0.85 MB)