LFNF - Leitungsfilter (Niederdruck bis 100bar), nach DIN 24550, für entgegengesetzten Ölstrom
Der Niederdruckleitungsfilter LFNF nach DIN 24550 ist geeignet für Anwendungen mit teilweise entgegengesetztem Ölstrom bei Druckstufen bis max. 100 bar.
Materialnummer
erfahren Sie mehr...
GP_1000187752
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
LFNF - Leitungsfilter (Niederdruck bis 100bar), nach DIN 24550, für entgegengesetzten Ölstrom
|
LFNF BN/HC 40 I B 3 LZ 2.0 /-DB
Material-Nr. 1266792
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFNF BN/HC 63 I C 3 LZ 2.0 /-DB
Material-Nr. 1271408
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFNF BN/HC 40 I B 25 A 2.0
Material-Nr. 1272225
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFNF BN/HC 40 I B 10 LZ 2.0
Material-Nr. 1272476
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFNF BN/HC 40 I B 25 LZ 2.0 /-DB
Material-Nr. 1273137
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFNF BN/HC 40 I B 10 LZ 2.0 /-DB
Material-Nr. 1277741
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFNF BN/HC 40 I B 10 A 2.0
Material-Nr. 1277851
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFNF BN/HC 40 I B 25 LZ 2.0 /-BO
Material-Nr. 1279827
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFNF BN/HC 40 I B 25 LZ 2.0 /-V-AV
Material-Nr. 1286698
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFNF BN/HC 63 I B 25 LZ 2.0 /-V-AV
Material-Nr. 1286699
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFNF W/HC 40 I B 25 A 2.0 /-V
Material-Nr. 1288536
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFNF BN/HC 40 I B 10 LZ 2.0 /-V-BO
Material-Nr. 1292771
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFNF BN/HC 40 I B 3 A 2.0
Material-Nr. 1293083
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFNF BN/HC 40 I B 10 LZ 2.0 /-V-AV
Material-Nr. 1293393
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFNF BN/HC 63 I C 10 A 2.0
Material-Nr. 1295139
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFNF W/HC 40 I B 25 A 2.0
Material-Nr. 1295812
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFNF BN/HC 40 I B 3 LZ 2.0
Material-Nr. 1296085
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFNF W/HC 40 I B 25 LZ 2.0 /-V-BO
Material-Nr. 1297049
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFNF BN/HC 63 I C 3 LZ 2.0
Material-Nr. 1298787
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LFNF BN/HC 63 I C 3 A 2.0
Material-Nr. 1300509
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

DFN/DFNF/LFN/LFNF Leitungsfilter nach DIN 24550
Produktprospekt
DE
(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktprospekt
EN
(0.41 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Filter DIN 24550
Ersatzteilliste
DE
(0.84 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Ersatzteilliste
EN
(0.85 MB)