LPF - Leitungsfilter (Niederdruck bis 50bar)

Der Niederdruckleitungsfilter LPF ist geeignet für Anwendungen mit Volumenströmen bis 280 l/min bei Druckstufen bis max. 50 bar. Jetzt kaufen.
Materialnummer
GP_1000187740
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager
pmax
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Filterfeinheit
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussart
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussgröße
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

LPF - Leitungsfilter (Niederdruck bis 50bar)


Gruppierte Produktpositionen
LPF ON 55 E A 20 A 1.0 /-B7
Material-Nr. 1278585
Auf Anfrage
pmax:
40,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
20,0
Anschlussart:
Gewinde (Metrisch)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
LPF ON 55 E A 20 W 1.0 /-B3
Material-Nr. 1283507
Auf Anfrage
pmax:
40,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
20,0
Anschlussart:
Gewinde (Metrisch)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
LPF ON 35 E B 10 A 1.0 /-B7
Material-Nr. 1285186
Auf Anfrage
pmax:
40,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
LPF ON 55 E B 10 W 1.0 /-B3
Material-Nr. 1286183
Auf Anfrage
pmax:
40,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
LPF ON 55 E A 5 D 1.0 /-L24
Material-Nr. 1286261
Auf Anfrage
pmax:
40,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
5,0
Anschlussart:
Gewinde (Metrisch)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
LPF ON 55 E A 10 B 1.0 /-A2-B3
Material-Nr. 1287043
Auf Anfrage
pmax:
40,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Gewinde (Metrisch)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
LPF ON 55 E A 10 A 1.0 /-B7
Material-Nr. 1287591
Auf Anfrage
pmax:
40,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Gewinde (Metrisch)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
LPF ON 55 E B 10 W 1.0
Material-Nr. 1287713
Auf Anfrage
pmax:
40,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
LPF ON 55 E A 20 B 1.0 /-B7
Material-Nr. 1289701
Auf Anfrage
pmax:
40,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
20,0
Anschlussart:
Gewinde (Metrisch)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
LPF ON 55 E A 10 B 1.0
Material-Nr. 1290842
Auf Anfrage
pmax:
40,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Gewinde (Metrisch)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
LPF ON 35 E B 20 D 1.0 /-L24
Material-Nr. 1291285
Auf Anfrage
pmax:
40,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
20,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
LPF ON 35 E B 10 B 1.0
Material-Nr. 1291687
Auf Anfrage
pmax:
40,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
LPF ON 55 E B 10 B 1.0 /-B7
Material-Nr. 1293380
Auf Anfrage
pmax:
40,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
LPF ON 35 E A 10 A 1.0 /-B3
Material-Nr. 1293551
Auf Anfrage
pmax:
40,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Gewinde (Metrisch)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
LPF ON 35 E B 10 W 1.0 /-B7
Material-Nr. 1293633
Auf Anfrage
pmax:
40,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
LPF ON 35 E A 20 B 1.0 /-A2-B3
Material-Nr. 1294625
Auf Anfrage
pmax:
40,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
20,0
Anschlussart:
Gewinde (Metrisch)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
LPF ON 55 E A 20 B 1.0 /-A2-B3
Material-Nr. 1294626
Auf Anfrage
pmax:
40,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
20,0
Anschlussart:
Gewinde (Metrisch)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
LPF ON 55 E B 10 D 1.0 /-L24-B7
Material-Nr. 1294869
Auf Anfrage
pmax:
40,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
LPF ON 35 E B 5 B 1.0 /-B7
Material-Nr. 1295299
Auf Anfrage
pmax:
40,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
5,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
LPF ON 55 E B 20 B 1.0
Material-Nr. 1295319
Auf Anfrage
pmax:
40,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
20,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
LPF Niederdruckfilter
Ersatzteilliste DE

(1.51 MB)

LPF Low Pressure Filter
Ersatzteilliste EN

(0.66 MB)

LPF Niederdruckfilter
Produktprospekt DE

(0.89 MB)

LPF Low Pressure Filters
Produktprospekt EN

(0.44 MB)