Suchergebnisse für: „Flüssigkeits-Luft-Kühlsysteme FLKS“
2
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Effiziente Flüssigkeitskühlung via Umgebungsluft mit HYDAC Flüssigkeits-Luft-Kühlsystemen<ul><li class="li-square">Kompakte und leichte Bauweise mit dem Kunststofftankgehäuse</li><li class="li-square">Energieeffizient durch optimierte Antriebe und die direkte Abgabe der Wärme an die Umgebung</li><li class="li-square">Mit drehzahlgeregelten Lüftern, um die Temperatur des Betriebsmediums in einer festgelegten Differenz zur Umgebungstemperatur zu halten</li></ul>
Produktkategorie
Das FWKS ist ein kompaktes Flüssigkeits-Wasser-Kühlsystem für Kühl- und Schmierkreisläufe. Es besteht aus einem Plattenwärmetauscher, einem Tank mit Umwälzpumpe sowie weiterem Zubehör.<p>Das FWKS wird vor allem als temperaturgeregelter Zwischenkreislauf eingesetzt. Der Vorteil besteht darin, dass die Anlage oder die zu kühlenden Bauteile nicht mit dem eigentlichen Kühlmedium Wasser in Berührung kommen, wodurch Verunreinigungen und Korrosion in der Anlage vermieden werden.<br />Das FWKS ist ein kompaktes Flüssigkeits-Wasser-Kühlsystem für Kühl- und Schmierkreisläufe. Es besteht aus einem Plattenwärmetauscher, einem Tank mit Umwälzpumpe sowie weiterem Zubehör.</p>
4
Ergebnisse
in Kategorie
Themen und Lösungen
Durch die Automatisierung soll die Produktivität von Werkzeugmaschinen bei gleichzeitiger Energie- und Kosteneffizienz gesteigert werden. Um den immer komplexeren Anforderungen von Kunden und Endanwendern gerecht zu werden, müssen Maschinenbauer auf ...
Über die Hälfte der Konsumenten achten beim Kauf von Nahrungsmitteln auf eine nachhaltige, ressourcenschonende Herstellung. HYDAC kennt die Marktanforderungen innerhalb der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und unterschützt Sie mit innovativen Komp ...
Das Bearbeiten von Bauteilen und Werkstücken mit Induktion erlebt nicht ohne Grund einen Boom. Das Verfahren ist vor allem schnell, prozesssicher und reproduzierbar – die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Mit hoher Präzision lassen sich Bauteil ...
Grundlastfähig, zuverlässig, lokal verfügbar und wetterunabhängig. Geothermie und die thermische Nutzung von Oberflächenwasser und Abwasser leisten weltweit einen wichtigen Beitrag zur Wärmewende und nachhaltigen Stromversorgung. Gemeinsam gestalten ...
2
Ergebnisse
in Kategorie
Downloads
FLKS Flüssigkeits-Luft-Kühlsysteme
Kühlsysteme
Flüssigkeitskühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(8.27 MB)
FLKS Flüssigkeits-Luft-Kühlsysteme
Kühlsysteme
Flüssigkeitskühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(8.28 MB)
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
Kühlsysteme
Flüssigkeitskühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(8.28 MB)
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
Kühlsysteme
Flüssigkeitskühlsysteme
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(8.27 MB)
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter