LVU-CD-600-8000
Die LowViscosity Unit LVU-CD-600-8000 dient der zweistufigen Nebenstromfiltration. Das Diesel-Polishing System entfernt partikuläre Feststoffverschmutzung sowie freies Wasser aus Diesel-Kraftstoffen.
Die LVU-CD-600-8000 kann für den Transfer vom Tagestank in den Motor, den Transfer zwischen Tanks und im Nebenstrom am Tank eingesetzt werden.
Mit den Ausführungen Economy, Standard und Premium stehen optional unterschiedliche Steuerungstypen zur Verfügung.
Die LVU-CD-600-8000 kann für den Transfer vom Tagestank in den Motor, den Transfer zwischen Tanks und im Nebenstrom am Tank eingesetzt werden.
Mit den Ausführungen Economy, Standard und Premium stehen optional unterschiedliche Steuerungstypen zur Verfügung.
- Volumenströme: 600 l/h, 1200 l/h, 2000 l/h, 4000 l/h oder 8000 l/h
Materialnummer
GP_1000562861
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen