Suchergebnisse für: „MCS 1000“
6
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Modul
<div>Der MetallicContamination Sensor MCS 1000 dient der Erfassung metallischer Feststoffverschmutzung in Schmierflüssigkeiten. Die Partikel werden nach dem induktiven Messverfahren ermittelt, wobei ein Spulensystem das Herzstück des Sensors bildet. Erfasst werden metallische (ferromagnetische und nicht ferromagnetische) Partikel im Größenbereich > 200 µm. Der MCS 1000 dient der kontinuierlichen Zustandsüberwachung der Anlage und gibt Aufschluss über sich anbahnende Schäden. Somit stellt der Sensor ein zuverlässiges Instrument für die zustandsorientierte Instandhaltung dar. Anwendung an Getrieben in Windkraftanlagen, zur Überwachung von Großgetrieben (Schiffsantriebe, Antriebe der Stationär- und Mobilhydraulik) und an Prüfständen.</div><div><ul><li> Messung metallischer (ferromagnetischer und nicht ferromagnetischer) Partikel:<br /> - Ferromagnetische (Fe) Partikel: > 200 μm<br /> - Nicht ferromagnetische (nFe) Partikel: > 400 μm</li><li> Volumenstrom: 10 ... 200 l/min</li><li> Betriebsdruck: max. 20 bar</li><li> Frühzeitige Erkennung sich anbahnender Getriebeschäden</li><li> Vermeidung kostspieliger Anlagenausfälle</li><li> Optimale Ergänzung zu optischen Sensoren</li><li> Einfache Integration des Sensors in die Anlage durch Verfügbarkeit unterschiedlicher Adapter</li></ul></div>
Modul
<div>Das ConditionSensor Interface CSI-D-5 ist ein Segment des HYDAC Condition Monitoring Konzeptes, das die Sensorebene mit der Interpretationsebene verbindet. Die Fluidsensoren ContaminationSensor CS 1000 und der MetallicContamination Sensor MCS 1000 liefern über die RS485-Schnittstelle ein HSI-Signal, welches von dem CSI-D-5 in USB umgesetzt wird. Somit ist ein einfacher Anschluss an dem PC gewährleistet. Die Messwerte können mit Hilfe der FluidMonitoring Software FluMoS ausgelesen werden.</div><div><ul><li> Direkter Anschluss des Sensors CS 1000 oder MCS 1000</li><li> Kleine, kompakte Bauform</li><li>Im Kit mit allem erforderlichen Zubehör zum Auslesen</li></ul></div>
Modul
<p>Die FluidMonitoring Software FluMoS Professional ist eine Software zum Einlesen, Anzeigen und Verarbeiten von Daten aus HYDAC Fluidsensoren. Sie ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von 16 Sensoren. FluMoS Professional kann in Verbindung mit den Sensoren mit HSI-Schnittstelle (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) sowie den Sensoren ohne HSI-Schnittstelle (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000) eingesetzt werden.</p><ul><li><p>Parametrierung der Geräte via Sensor-Dialog</p></li><li><p>Tabellarische und grafische Online-Darstellung der Messwerte auf dem PC</p></li><li><p>Speicherung von Protokolldateien auf Festplatte</p></li><li><p>Darstellung von Protokolldateien von Festplatte/Diskette und Abspeicherung als Grafikdatei</p></li><li><p>Verarbeitung gespeicherter Protokolldateien z.B. mit Microsoft Excel</p></li><li><p>Update auf neues Release über das Internet</p></li><li><p>Support per E-Mail</p></li><li><p>Hoher Bedienkomfort</p></li><li><p>Fernüberwachung der Sensormesswerte</p></li><li><p>Zustandsorientierte Instandhaltung</p></li></ul><p>FluMoS Light-Version mit reduziertem Funktionsumfang verfügbar.</p>
Modul
<p>Die SensorMonitoring Unit SMU1200 ist eine Displayeinheit für die Fluidsensoren von HYDAC, die zur Anzeige und Speicherung der Messdaten konzipiert ist. Folgende Kombination von Fluidsensoren können direkt angeschlossen werden: </p><ul><li> ContaminationSensor CS 1000 und AquaSensor AS 1000</li><li> MetallicContamination Sensor MCS 1000 und AquaSensor AS 1000</li></ul><ul><li> Einfacher Einbau parallel zum Kundensystem (HydacSensor Interface HSI für SMU 1200, Weiterleitung der sensoreigenen Analog- und Schaltausgänge)</li><li> Einfache Installation via Magnethalter oder Hutschienenmontage</li><li>Hohe Schutzklasse mit IP67, kein Schaltschrankbau erforderlich</li><li> Plug&Work Einheit inkl. der notwendigen 5 m Anschlusskabel zum direkten Anschluss der Sensoren (Sensoranschlüsse über M12x1 Steckverbinder, keine Programmierung erforderlich)</li><li> Darstellung der Messdaten auf großem Display</li><li> Einfache Bedienung per Tastatur</li><li> Datenspeicherung in SMU mit Datum und Zeitstempel</li><li> Auslesen der Messwerte mit mitgeliefertem (handelsüblichen) USB-Speicherstick über USB Master Buchse</li><li> Einfache Datenverarbeitung und Datenauswertung mittels MS-Excel oder HYDAC FluidMonitoring Software FluMoS</li><li> Selbstständiger Programmstart nach Spannungswiederkehr, kein Verlust der Messdaten</li></ul>
3
Ergebnisse
in Kategorie
Themen und Lösungen
Weitere Beiträge zum Thema So funktioniert Condition Monitoring: Jetzt Video starten Zuverlässig, effizient, digital: Smarte Zustandsüberwachung mit HYDAC
Ihre Hydraulik- und Schmierölanlage ist in Gefahr! Verschmutzungen in Ihren Fluiden führen z ...
Softwareprodukte, Gerätetreiber und Anleitungen Treiber & Software FluidMonitoring Software FluMoS light Die FluidMonitoring Software FluMoS Light ist eine Software zum Einlesen, Anzeigen und Verarbeiten von Daten aus HYDAC Fluidsensoren. Sie ermögl ...
Batteriebetriebene Antriebe, alternative Kraftstoffe, Hybridsysteme und Brennstoffzellen – stationäre Großmotoren sowie Schiffsantriebe stellen sich den Herausforderungen der Energiewende. HYDAC steht Motorenherstellern, Anlagenbetreibern und Reeder ...
8
Ergebnisse
in Kategorie
Downloads
MCS1000 MetallicContamination Sensor
Sensorik
Fluidüberwachungssensoren
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(1.66 MB)
MCS1000 MetallicContamination Sensor
Sensorik
Fluidüberwachungssensoren
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(1.66 MB)
MCS1000 MetallicContamination Sensor
Sensorik
Fluidüberwachungssensoren
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(1.66 MB)
MCS1000 MetallicContamination Sensor
Sensorik
Fluidüberwachungssensoren
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(1.66 MB)
MCS1000 MetallicContamination Sensor (MCS 1x80/1x90)
Sensorik
Fluidüberwachungssensoren
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(955 KB)
MCS1000 MetallicContamination Sensor (MCS 1x80/1x90)
Sensorik
Fluidüberwachungssensoren
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(962 KB)
MCS1000 MetallicContamination Sensor (MCS 1x80/1x90)
Sensorik
Fluidüberwachungssensoren
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(962 KB)
MCS1000 MetallicContamination Sensor (MCS 1x80/1x90)
Sensorik
Fluidüberwachungssensoren
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(955 KB)
MetallicContamination Sensor MCS 1000 T5
Sensorik
Fluidüberwachungssensoren
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(1.3 MB)
MetallicContamination Sensor MCS 1000 T5
Sensorik
Fluidüberwachungssensoren
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(1.3 MB)
MetallicContamination Sensor MCS 1000 T5
Sensorik
Fluidüberwachungssensoren
Produktprospekt
keine Angabe
Deutsch
(1.3 MB)
MetallicContamination Sensor MCS 1000 T5
Sensorik
Fluidüberwachungssensoren
Produktprospekt
keine Angabe
Englisch
(1.3 MB)
MCS1000 ≥V3.x Betriebs- und Installationsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
Deutsch
(5.54 MB)
MCS1000 ≥V3.x Betriebs- und Installationsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
Deutsch
(28.06 MB)
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter