SMU 1100

Die SensorMonitoring Unit SMU 1100 ist eine Kleinststeuerung zur Anzeige und Speicherung von Messwertdaten in einem PC Netzwerk. Die Messwerte werden auf einer auswechselbaren MMC Speicherkarte gespeichert. Im Display werden alle Messwerte aller angeschlossenen Sensoren rollierend dargestellt. Folgende Sensoren können direkt angeschlossen werden:

  • ContaminationSensor CS 1000, CS 2000
  • AquaSensor AS 1000, AS 2000
  • Ölzustandssensor HYDACLab® HLB 1000
  • Verschmutzungsanzeige VL X GW
  • Einfacher Aufbau parallel zum Kundensystem
  • Hohe Schutzklasse, kein Schaltschrankbau erforderlich
  • Sensoranschlüsse über M12x1 Steckverbinder(kein Fachpersonal für die Montage erforderlich)
  • Keine Programmierung notwendig
  • Auslesen der Messwerte von der wechselbaren MMC Speicherkarte über Kartenleser
  • Einfache Datenverarbeitung und Datenauswertung mittels FluMoS oder MS-Excel
  • Weiterleitung der Messwerte über eine Ethernet Schnittstelle mittels OPC Server
  • Selbständiger Programmstart nach Spannungswiederkehr