CSI-B-1
Das ConditionSensor Interface CSI-B-1 ist ein Segment des HYDAC Condition Monitoring Konzeptes, das die Sensorebene mit der Interpretationsebene verbindet. HYDAC Sensoren liefern ein HSI-Signal, welches von dem CSI-B-1 in einzelne analoge Messsignale ausgegeben werden. Die Ausgabe kann dabei wahlweise je Kanal als Strom- oder Spannungssignal erfolgen. Die Messwerte können mit Hilfe der FluidMonitoring Software FluMoS ausgelesen werden.
- 1 Eingangskanal für HYDAC Sensoren
- Direkter Anschluss des Sensors über Schraubklemmen
- Automatische Sensorerkennung
- Kleine, kompakte Bauform
- Geeignet für Hutschienenmontage
- Schutzart IP 40
Express
Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.
Auf Lager
Einige Artikel können direkt aus dem Lager bestellt werden – in diesem Fall kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.