CSI-B-2
Das Condition Monitoring Schnittstellenmodul CSI-B-2 ist ein weiteres Segment des HYDAC Condition Monitoring Konzeptes, das die Sensorebene mit der Interpretationsebene verbindet. Es ist ein universell einsetzbares elektronisches Gerät zur Umsetzung des HSI-Signals von HYDAC SMART-Sensoren in ein standardisiertes PC-Signal. Damit ist es mittels der HYDAC PC-Software „CMWIN“ sowie mittels FluidMonitoring Software FluMoS möglich, die Daten und Messwerte des angeschlossenen SMART-Sensors direkt auszulesen. Weiterhin besteht die Möglichkeit Langzeitspeicher auszulesen sowie Einstellungen und Parametrierungen am angeschlossenen Sensor vorzunehmen (die Einstellungsmöglichkeiten sind sensorabhängig). Die Umsetzung des HSI-Signals kann wahlweise in ein RS 232- oder RS 485-Signal erfolgen. Über die RS 232-Schnittstelle (und einen evtl. zusätzlichen handelsüblichen RS 232-USB-Adapter) kann das CSI-B-2 an jeden beliebigen PC angeschlossen werden. Über die RS 485-Schnittstelle und entsprechende zusätzliche Koppelmodule ist ferner eine Anbindung an übergeordnete Steuerungs- und/oder Bussysteme möglich.
- 1 Eingangskanal für HYDAC SMART-Sensoren
- Direkter Anschluss des Sensors über Schraubklemmen
- Anzeige der aktiven Schnittstelle über LED (RS 232 / RS 485)
- Kleine, kompakte Bauform
- Geeignet für Hutschienenmontage
- Schutzart IP 40
Express
Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.
Auf Lager
Die Produkte sind lagernd.