CSI-B-7

CSI-B-7

Das ConditionSensor Interface Modul dient der Umsetzung der digitalen Sensorsignale (HYDAC Sensor Interface HSI) in ein Netzwerkprotokoll (HSI TCP/IP). 
 
An das CSI-B-7 können Sie bis zu zwei Sensoren über die Schraubklemmen anschließen und mit Spannung versorgen.
 
Parametrieren Sie die gewünschte IP-Adresse und Subnetzmaske einmalig über den 5-poligen Gerätestecker M12x1. Der Netzwerkanschluss erfolgt durch ein handelsübliches Netzwerkkabel (Patch) mit RJ45 Stecker. Das Interface Modul ist zur Hutschienenmontage in Schaltschränken entwickelt.

  • 2 Eingangskanäle für HYDAC Sensoren
  • Direkter Anschluss der Sensoren über Schraubklemmen
  • Netzwerkanschluss über RJ45 Buchse
  • Kleine, kompakte Bauform
  • Geeignet für Hutschienenmontage
  • Schutzart IP 40
Mehr Erfahren Weniger anzeigen
Express

Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.

Auf Lager

Die Produkte sind lagernd.