FluMoS
Die FluidMonitoring Software FluMoS Professional ist eine Software zum Einlesen, Anzeigen und Verarbeiten von Daten aus HYDAC Fluidsensoren. Sie ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von 16 Sensoren. FluMoS Professional kann in Verbindung mit den Sensoren mit HSI-Schnittstelle (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) sowie den Sensoren ohne HSI-Schnittstelle (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000) eingesetzt werden.
Parametrierung der Geräte via Sensor-Dialog
Tabellarische und grafische Online-Darstellung der Messwerte auf dem PC
Speicherung von Protokolldateien auf Festplatte
Darstellung von Protokolldateien von Festplatte/Diskette und Abspeicherung als Grafikdatei
Verarbeitung gespeicherter Protokolldateien z.B. mit Microsoft Excel
Update auf neues Release über das Internet
Support per E-Mail
Hoher Bedienkomfort
Fernüberwachung der Sensormesswerte
Zustandsorientierte Instandhaltung
FluMoS Light-Version mit reduziertem Funktionsumfang verfügbar.
Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.
Einige Artikel können direkt aus dem Lager bestellt werden – in diesem Fall kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.
Downloads für diese Kategorie

FluMoS FluidMonitoring Software
Dokument-Nr.
1000451256
(0 MB)