Flüssigkeitsstandkontrolle FSK
Flüssigkeitsstandkontrollen sind zum Überwachen Ihres Medienstands im Behälter konzipiert. Ein oder mehrere Schaltsignale können erfasst und als Warnmeldung über ein elektrisches Signal zur Niveauregulierung oder direkt an eine SPS-Steuerung weitergegeben werden.
Hochwertige Werkstoffe, zahlreiche Baugrößen, Steckverbinder sowie Zubehör stehen zur Auswahl.
Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl behilflich. Sprechen Sie uns an.
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
Produktübersicht
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

FSA/FSK/TS Flüssigkeitsstandanzeige/Flüssigkeitsstandkontrolle/Thermoschalter
Produktprospekt
DE
(1.3 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktprospekt
EN
(1.13 MB)

FSK...LED Flüssigkeitsstandkontrolle
Produktprospekt
DE
(0.6 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktprospekt
EN
(0.61 MB)