HMG 510

HMG 510

Verfügbare Ausführungen:
Standard

Das HMG 510 ist ein mobiles, handliches Messgerät für Messaufgaben in hydraulischen und pneumatischen Anlagen im Mobil- und Industriebereich.   Wegen seiner Kompaktheit und einfachen Handhabung ist das HMG 510 insbesondere für Mitarbeiter in der Instandhaltung, der Inbetriebnahme und dem Service ein idealer Wegbegleiter. Bis zu zwei Sensoren mit HYDAC Sensor Interface (HSI) können angeschlossen werden. Verfügbar sind Sensoren für Druck, Temperatur und Volumenstrom, sowie Sensoren für Condition Monitoring (auch SMART-Sensoren genannt). SMART-Sensoren sind beispielsweise der Ölzustandssensor HYDACLab®, der Feuchtesensor AS 1000 oder der Verschmutzungssensor CS 1000. Das HMG 510 erkennt diese Sensoren vollautomatisch und nimmt selbstständig alle notwendigen Gerätegrundeinstellungen vor. Die Messwerte und die dazugehörige physikalische Einheit werden auf einer LCD-Anzeige in komfortabler Größe dargestellt.   Das HMG 510 bietet darüber hinaus die Möglichkeit, die Speicherwerte der vorgenannten SMART-Sensoren an einen PC zu übertragen. Mit der HYDAC PC-Software "CMWIN" ist es möglich, die gespeicherten Messdaten der SMART-Sensoren in Form einer Kurve auf dem PC-Bildschirm darzustellen, zu analysieren, zu bearbeiten, aufzubereiten und zu archivieren. Die hierzu notwendige Datenübertragung erfolgt über die im HMG integrierte Standard USB-Schnittstelle. Zur Erweiterung des Anwendungsspektrums bietet das HMG 510 eine Funktion zum exakten und sicheren Einstellen von mechanischen Druck- und Temperaturschaltern.      

  • Mobiles 2-Kanal Handmessgerät
  • Einfache und benutzerfreundliche Tastenbedienung
  • Großes LCD-Display inklusive Batteriestatus-Anzeige
  • 2 Sensoreingänge, automatische Sensorerkennung
  • Speziell zur Messwertanzeige von Condition Monitoring-Sensoren (SMART-Sensoren)
  • Messbereich und Einheit der angeschlossenen Sensoren werden automatisch erkannt
  • Tarieren der einzelnen Messkanäle
  • Anzeigen des aktuellen Messwertes
  • Anzeige der Differenz (Kanal A-B)
  • Min- oder Maxwerterfassung, mit Resetfunktion
  • Einstellhilfe für mechanische Druck- und Temperaturschalter
  • USB-Schnittstelle
Express

Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.

Auf Lager

Die Produkte sind lagernd

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

DEF18066H 0 11 07 hmg510 SDE EN FR AIN V1

Betriebs-/Wartungsanleitung Deutsch

Dokument Nr.

1000215298

(2.01 MB)

HMG 510 Handmessgerät

Produktprospekt Deutsch

Dokument Nr.

1000451439

(1.48 MB)