ALPC 9000

ALPC 9000

Der HYDAC ALPC 9000 ist ein vollautomatisch arbeitendes Labor -Partikelmesssystem für Hydraulik- und Schmieröle. Kürzeste Messzeiten ermöglichen die Auswertung von bis zu 500 Proben pro Tag. Zwei Modelle des ALPC sind zur Umsetzung unterschiedlicher Anforderungen verfügbar:

  • Modell ALPC 9000 - 1
    Manuelle Probenzuführung von einzelnen Probenflaschen
  • Modell ALPC 9000 - 2
    Automatische Probenzuführung mittels 6-Achsen Roboterarm (Batch-Verarbeitung)
  • Automatische und kontrollierte Durchführung von Mess- und Spülzyklen
  • Schnelle Analyse der Proben durch kürzeste Mess- und Spülzeiten
  • Hohe Reproduzierbarkeit der Messergebnisse durch Wiederholungsmessungen
  • Nur geringe Probenmengen erforderlich (ca. 50ml)
  • Komfortable Bedienung und grafische Auswertung der Messergebnisse durch ALPC Desk-Software
  • Kalibriert nach ISO11171 und ISO4402: damit Auswertung nach alter NAS 1638 möglich
  • „All in one“ System mit PC, Tastatur und Monitor; optional mit Roboterarm
  • Kompatibel zu Barcode-Lesegeräten
Express

Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.

Auf Lager

Die Produkte sind lagernd

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

ALPCDesk Software Anleitung

Betriebs-/Wartungsanleitung Deutsch

Dokument Nr.

1000447467

(1.41 MB)

ALPC Betriebs- und Wartungsanleitung

Betriebs-/Wartungsanleitung Deutsch

Dokument Nr.

1000447468

(8.49 MB)

ALPC Automated Laboratory Particle Counter

Produktprospekt Deutsch

Dokument Nr.

1000451360

(0 MB)