WTK

WTK

Der WasserTest Kit dient zur quantitativen Bestimmung des Wassergehaltes in % von Mineral- und Schmierölen. Die einfache Zugabe von 2 Reagentien zum Öl bewirkt eine Drucksteigerung in der Messzelle. Diese Drucksteigerung wird über die Digitale Anzeige als Wassergehalt in % oder ppm abgelesen.
  • Messbereich auswählbar: 0,02 ... 1 %; 0 ... 10 % und 100 ... 3000 ppm
  • Zeit pro Messung: nur ca. 2 Minuten (ohne Probenvorbereitung)
  • Aluminiumgehäuse, robust und chemikalienbeständig
  • Messzelle leicht reinigbar, hohe Messgenauigkeit
  • Hohe Auflösung im unteren Messbereich
  • Batterie wechselbar
  • Beleuchtetes Display
  • Mehrsprachige Displaytexte
  • Kein Gefahrgut
Express

Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.

Auf Lager

Die Produkte sind lagernd

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

WTK500 Water Test Kit

Produktprospekt Deutsch

Dokument Nr.

1000451355

(0 MB)

WTK ReplacementKit Bedienungsanleitung

Betriebs-/Wartungsanleitung Deutsch

Dokument Nr.

1000447499

(6.15 MB)

WTK500 >V1.26 Betriebsanleitung

Betriebs-/Wartungsanleitung Deutsch

Dokument Nr.

1000447564

(4.32 MB)

WTK400 >V3.2 Betriebsanleitung

Betriebs-/Wartungsanleitung Deutsch

Dokument Nr.

1000447509

(4.21 MB)

WTK300 Betriebsanleitung

Betriebs-/Wartungsanleitung Deutsch

Dokument Nr.

1000447390

(4.6 MB)