MFM - Leitungsfilter (Mitteldruck bis 280bar), mobil

Der Mitteldruckleitungsfilter MFM ist geeignet für Anwendungen mit Volumenströmen bis 100 l/min bei Druckstufen bis max. 280 bar. Jetzt kaufen.
Materialnummer
GP_1000187758
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager
Filtermaterial
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Filterfeinheit
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussart
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussgröße
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

MFM - Leitungsfilter (Mitteldruck bis 280bar), mobil


Gruppierte Produktpositionen
MFM ON 55 O H 10 W 4.0 /-B7
Material-Nr. 1281826
Auf Anfrage
pmax:
280,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
MFM ON 55 O B 5 B 4.0 /-B7
Material-Nr. 1282034
Auf Anfrage
pmax:
280,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
5,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
MFM ON 35 O H 20 A 4.0 /-B7
Material-Nr. 1282152
Auf Anfrage
pmax:
280,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
20,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
MFM ON 35 O B 20 W 4.0 /-B7
Material-Nr. 1282202
Auf Anfrage
pmax:
280,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
20,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
MFM ON 75 O B 10 W 4.0 /-B7
Material-Nr. 1282226
Auf Anfrage
pmax:
280,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
MFM ON 35 O H 20 W 4.0 /-B7
Material-Nr. 1282440
Auf Anfrage
pmax:
280,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
20,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
MFM ON 75 O B 10 B 4.0 /-B7
Material-Nr. 1284001
Auf Anfrage
pmax:
280,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
MFM ON 75 O F 20 B 4.0 /-B7
Material-Nr. 1284576
Auf Anfrage
pmax:
280,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
20,0
Anschlussart:
Sonderanschluss
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
MFM ON 55 O H 20 W 4.0 /-B7
Material-Nr. 1284578
Auf Anfrage
pmax:
280,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
20,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
MFM ON 95 O H 20 B 4.0 /-B7
Material-Nr. 1284697
Auf Anfrage
pmax:
280,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
20,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
MFM ON 95 O H 10 B 4.0 /-B7
Material-Nr. 1285314
Auf Anfrage
pmax:
280,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
MFM ON 55 O H 10 A 4.0 /-B7
Material-Nr. 1285735
Auf Anfrage
pmax:
280,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
MFM ON 55 O H 20 B 4.0 /-V-B7
Material-Nr. 1286620
Auf Anfrage
pmax:
280,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
20,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
MFM ON 55 O D 5 A 4.0 /-B7
Material-Nr. 1287714
Auf Anfrage
pmax:
280,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
5,0
Anschlussart:
Gewinde (Metrisch)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
MFM ON 35 O B 10 A 4.0 /-B7
Material-Nr. 1290486
Auf Anfrage
pmax:
280,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
MFM ON 35 O H 10 B 4.0 /-B7
Material-Nr. 1291287
Auf Anfrage
pmax:
280,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
MFM ON 95 SET 10 W 4.0
Material-Nr. 1292537
Auf Anfrage
pmax:
280,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
kein Anschluss
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
MFM ON 35 O D 10 A 4.0 /-B7
Material-Nr. 1293485
Auf Anfrage
pmax:
280,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Gewinde (Metrisch)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
MFM ON 35 O D 20 A 4.0 /-B7
Material-Nr. 1294214
Auf Anfrage
pmax:
280,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
20,0
Anschlussart:
Gewinde (Metrisch)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
MFM ON 35 O B 10 CD 4.0 /-2M0-B7
Material-Nr. 1296562
Auf Anfrage
pmax:
280,0
Filtermaterial:
ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
MFM Leitungsfilter
Ersatzteilliste DE

(0.8 MB)

MFM Inline Filter
Ersatzteilliste EN

(0.81 MB)

MFM Leitungsfilter
Produktprospekt DE

(0.82 MB)

MFM Inline Filters
Produktprospekt EN

(0.36 MB)