MFX - Leitungsfilter (Niederdruck bis 50bar), mobil
Der Niederdruckleitungsfilter MFX ist geeignet für Anwendungen mit Volumenströmen bis 130 l/min bei Druckstufen bis max. 50 bar. Jetzt kaufen.
Materialnummer
erfahren Sie mehr...
GP_1000187742
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
MFX - Leitungsfilter (Niederdruck bis 50bar), mobil
|
MFX BN/HC 200 G C 10 C 1.0 /-B3.5
Material-Nr. 1295099
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MFX BN/HC 100 G C 10 BF 3.0 /-B3.5
Material-Nr. 1295360
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MFX BN/HC 100 G C 20 BF 3.0 /-B3.5
Material-Nr. 1295507
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MFX BN/HC 200 G D 20 W 0.0 /-B3.5
Material-Nr. 1295854
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MFX BN/HC 200 G D 10 BF 3.0 /-B3.5
Material-Nr. 1296194
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MFX BN/HC 200 G D 10 A 1.0 /-B3.5
Material-Nr. 1296195
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MFX BN/HC 200 G C 10 A 1.0 /-B3.5
Material-Nr. 1296348
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MFX BN/HC 200 G D 10 C 1.0 /-B3.5
Material-Nr. 1296749
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MFX BN/HC 100 G D 20 A 1.0 /-B3.5
Material-Nr. 1297140
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MFX BN/HC 100 G D 20 C 1.0 /-B3.5
Material-Nr. 1297141
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MFX BN/HC 100 G D 20 BF 4.0 /-B3.5
Material-Nr. 1297265
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MFX BN/HC 200 G D 5 BF 4.0 /-B3.5
Material-Nr. 1298127
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MFX BN/HC 100 G C 10 BF 4.0 /-B3.5
Material-Nr. 1298398
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MFX BN/HC 100 G C 10 W 0.0 /-B3.5
Material-Nr. 1298399
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MFX BN/HC 100 G C 10 A 2.0 /-B3.5
Material-Nr. 1298400
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MFX BN/HC 100 G D 10 BF 4.0 /-B3.5
Material-Nr. 1298401
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MFX BN/HC 100 G D 10 W 0.0 /-B3.5
Material-Nr. 1298402
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MFX BN/HC 100 G D 10 A 2.0 /-B3.5
Material-Nr. 1298403
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MFX BN/HC 200 G C 10 BF 4.0 /-B3.5
Material-Nr. 1298404
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MFX BN/HC 200 G C 10 W 0.0 /-B3.5
Material-Nr. 1298405
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

MFX Leitungsfilter
Produktprospekt
DE
(0.99 MB)

MFX Inline Filter
Produktprospekt
EN
(0.52 MB)