Entwässerung

Entwässerungsaggregate des Typs FAM von HYDAC dienen der Entwässerung, Entgasung und Filtration von Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten im Nebenstrom.
Sie arbeiten nach dem Prinzip der Vakuumentwässerung zur Abscheidung von freiem und gelöstem Wasser sowie freien und gelösten Gasen.
Durch die eingesetzte HYDAC Dimicron Filterelementtechnik mit hoher Schmutzaufnahmekapazität und Abscheideleistung arbeitet das FAM sehr wirtschaftlich.
Alle Leihaggregate sind mit Messtechnik zur kontinuierlichen Überwachung des Wassergehaltes und der Feststoffverschmutzung sowie einem integrierten Heizer zur Erhöhung der Entwässerungsleistung ausgestattet.
Durch die eingesetzte speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) der Siemens S7 Baureihe in Kombination mit einem Siemens Bedienpanel in verschiedenen Landessprachen wird eine einfache und sichere Handhabung gewährleistet.
Alle unsere Leihgeräte sind für Mineralöle geeignet. Eine Eignung für andere Fluide muss im Einzelfall geprüft werden.
Eine Liste unserer Leihgeräte und eine Auswahlhilfe finden Sie unter dem Reiter "Produktsuche".
Express

Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.

Technische Daten FAM 10

Produktprospekt Deutsch

Technische Daten FAM 25/45/60/75/95

Produktprospekt Deutsch