Filtration

HYDAC Filtersysteme sind die professionelle Lösung für den Service und die Wartung Iher Hydraulikanlage.
Sie dienen dem gefilterten Befüllen bzw. Umpumpen von Hydraulik- und Schmiermedien, zur Inbetriebnahmespülung oder zur kontinuierlichen Nebenstromfiltration.
Unsere trag- und fahrbaren Filteraggregate filter zuverlässig Feststoffpartikel aus Ihrem Fluid.
Ihre Vorteile liegen auf der Hand:

  • Sauberes Befüllen und Spülen
  • Flexibler Einsatz an Ihren Anlagen
  • Entlastung der Hauptstromfilter
  • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit
  • Erhöhte Standzeit Ihres Fluids
  • Reduzierung von Life Cycle Cost
Alle unsere Leihgeräte sind für Mineralöle geeignet. Eine Eignung für andere Fluide muss im Einzelfall geprüft werden.
Eine Liste unserer Leihgeräte und eine Auswahlhilfe finden Sie unter dem Reiter "Produktsuche".
Express

Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.

Technische Daten OF 5

Produktprospekt Deutsch

Technische Daten OFU

Produktprospekt Deutsch