Suchergebnisse für: „MM-KKE“
9
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Produktkategorie
<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div>Individuell erweiterbares Verkettungssystem zur Steuerung von kleinvolumigen Verbrauchern sowie Druck- Lasthalteaufgaben - Hohe Flexibilität bei Planung und Bau - Kleine Abmessungen bei hoher Leistungsdichte - Leckagesicherheit durch kurze, steife Verbindungen - Nachträglicher Ausbau durch Modulergänzung möglich KENNGRÖSSEN Förderstrom: bis 12 l/min<br /> Betriebsdruck: max. 500 bar<br /> Spannungen: 24 und 230 Volt<br /> Schutzart: IP65 nach DIN EN 60034-5<br /> Druckflüssigkeit: Hydrauliköl nach DIN 51524 Teil 1 und 2<br /> Druckflüssigkeitstemperaturbereich: min. -20°C bis max. + 80°C<br /> Umgebungstemperaturbereich: min. -20°C bis max. +40°C<br /> Viskositätsbereich: 10 – 380 mm²/s wird empfohlen Filterung: Max. zulässiger Verschmutzungs- der Betriebsflüssigkeit nach ISO 4406 Klasse 21/19/16 Gewicht: von 0,2 bis 2,2 kg je Einzelmodul<br /> Rücklaufmenge: bis max. 15 l/min<br /> Anflanschbarkeit: an CO1, DC1, CA und HP Aggregate<br /> Details im Prospekt 5.304.2</div></div></div></div>
Produktkategorie
<p>Zylinder sind ein wichtiges Antriebselement im Maschinenbau.<br />Zylinder sind ein wichtiges Antriebselement im Maschinenbau. Dabei sind die Einsatzfelder breit gefächert. Stationär vom Sondermaschinenbau über Brückenhebezylinder bis hin zu Sicherheitsbetätigungsfunktionen im Kraftwerk. Mobil von der Kran-Teleskopiereinheit bis zur Agraranwendung. Oftmals unter extremen Bedingungen, hohen Beanspruchungen sowie langen Standzeiten.</p><p>Wir stellen uns diesen Anforderungen und können auf umfangreiche Erfahrungen und einem breiten Produktprogramm aus Hydraulikzylindern HZ und Elektrozylindern HEZ zurückgreifen. Die kundenspezifischen Herausforderungen werden dabei unter den Gesichtspunkten der Energieeffizienz, Gewichtsoptimierung, Lebensdauer, Wartung sowie der gesamten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eines Systems berücksichtigt.</p><p>In der Kombination mit HYDAC Hydraulikaggregaten und KineSys Antriebslösungen sind wir in der Lage, komplette Systemlösungen zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus kann Sensorik integriert bzw. aufgebaut werden, die Informationen über Weg, Druck bzw. Kraft an die Steuerung liefern. In Verbindung mit der Steuerung und den jeweiligen Antriebssystem können die Zylinder gesteuert bzw. geregelt betrieben werden. Ein weltweiter Service rundet das umfangreiche Produktspektrum ab.</p><p>Hydraulikzylinder</p><p>Standardprogramm bis Durchmesser 1000 mm und bis zu 12 m Hub<br /> Hohe Kraftdichte, p< 1000 bar<br /> Hohe Dynamik<br /> Robuste Technik<br /> Mit Endlagendämpfung<br /> Mit adaptierbarer und intelligenter Ventiltechnik<br /> Andere Abmessungen auf Anfrage</p><p>Elektrozylinder</p><p>Standardprogramm: Verstellkraft bis 25 kN dynamisch, Hübe bis 2 m<br /> Kompakte Antriebseinheit<br /> Selbsthemmung möglich<br /> Hohe Umweltverträglichkeit<br /> Hohe Positioniergenauigkeit<br /></p>
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
2
Ergebnisse
in Kategorie
Downloads
MM-KKE Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
Deutsch
(3.39 MB)
BeWaMM KKE M C U3239239bde2011 10 10
Mess-, Anzeige & Analysetechnik
Analysegeräte
Betriebs-/Wartungsanleitung
Deutsch
(3.39 MB)
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter