Suchergebnisse für: „MM-S5“
2
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Produktkategorie
<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div>Individuell erweiterbares Verkettungssystem zur Steuerung von kleinvolumigen Verbrauchern sowie Druck- Lasthalteaufgaben - Hohe Flexibilität bei Planung und Bau - Kleine Abmessungen bei hoher Leistungsdichte - Leckagesicherheit durch kurze, steife Verbindungen - Nachträglicher Ausbau durch Modulergänzung möglich KENNGRÖSSEN Förderstrom: bis 12 l/min<br /> Betriebsdruck: max. 500 bar<br /> Spannungen: 24 und 230 Volt<br /> Schutzart: IP65 nach DIN EN 60034-5<br /> Druckflüssigkeit: Hydrauliköl nach DIN 51524 Teil 1 und 2<br /> Druckflüssigkeitstemperaturbereich: min. -20°C bis max. + 80°C<br /> Umgebungstemperaturbereich: min. -20°C bis max. +40°C<br /> Viskositätsbereich: 10 – 380 mm²/s wird empfohlen Filterung: Max. zulässiger Verschmutzungs- der Betriebsflüssigkeit nach ISO 4406 Klasse 21/19/16 Gewicht: von 0,2 bis 2,2 kg je Einzelmodul<br /> Rücklaufmenge: bis max. 15 l/min<br /> Anflanschbarkeit: an CO1, DC1, CA und HP Aggregate<br /> Details im Prospekt 5.304.2</div></div></div></div>
<div>Der FluidCarrier Compact FCC ist für die Wartung von Bearbeitungsmaschinen mit Tankvolumen bis 200 l entwickelt. Speziell bei der Einführung von TPM (Total Productive Maintenance) ist darauf zu achten, dass das gefilterte Nachfüllen von Hydraulik- und Schmierölen gewährleistet und eine Verwechslung von Ölsorten ausgeschlossen ist. Der FCC bietet die Möglichkeit des Transportes und der gefilterten Befüllung von Nachfüllmengen sowie Messpunkte zum Anschluss von Partikelzählern (FCU) zur Überwachung der Ölreinheit. Mit dem integrierten Filteraggregat (OLF 5) können kleinere Systeme im Nebenstrom abgereinigt werden. Zudem besteht die Option zum Anschluss eines Mengenmessers zur Dokumentation der Abgabemenge.</div><div><ul><li> Volumenstrom: max. 15 l/min</li><li> Betriebsdruck: 3,5 bar</li><li> Viskositätsbereich: 15 ...1000 mm²/s</li><li> Sicherer und einfacher Transport: 70 Liter Volumen zur Befüllung von Kleinaggregaten, einfaches Handling</li><li> Gefiltertes Befüllen: über OLF 5 (ß<sub>2</sub> > 1000) dadurch weniger Ausfälle durch Frischölverschmutzung</li><li> Kontrollieren: FCU und Mengenmesser optional, daher Dokumentation der Menge bzw. Reinheit durch die Instandhaltung</li><li> Mobiles Nebenstromfilteraggregat: auch zur Nebenstromfiltration einsetzbar</li></ul></div>
2
Ergebnisse
in Kategorie
Themen und Lösungen
Weitere Magazinartikel entdecken Nie war Luftreinigung in geschlossenen Räumen stärker im Gespräch als während der Corona-Pandemie, aber auch während einer „normalen Grippewelle“ ist eine effektive Luftreinigung durchaus sinnvoll. Zur allgemeinen Lu ...
Durch die Automatisierung soll die Produktivität von Werkzeugmaschinen bei gleichzeitiger Energie- und Kosteneffizienz gesteigert werden. Um den immer komplexeren Anforderungen von Kunden und Endanwendern gerecht zu werden, müssen Maschinenbauer auf ...
1
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
BeWaMM S5 M3196494bde2012 02 15
Mess-, Anzeige & Analysetechnik
Analysegeräte
Betriebs-/Wartungsanleitung
Deutsch
(2.9 MB)
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter