Kundenspezifische Zentralhydraulik
Zentralhydraulik für jede Applikation
Die Zusammenfassung von komplexen Funktionen in einem Gehäuse, optimal abgestimmt auf den verfügbaren Bauraum, mit der Möglichkeit optional weitere Funktionen anzuflanschen, ist ein großer Vorteil dieser Lösung.
Kundenspezifische Zentralhydraulikblöcke werden meist aus Formguss mit Kernen gegossen und von uns komplett bestückt und geprüft geliefert. Die Zentralhydraulik ersetzt mehrere Ventilgehäuse mit vielen Verschraubungen, Rohrleitungen und Schläuchen. Hier werden Fehlerquellen verringert und Leckagestellen vermieden. Außerdem kann der Montageaufwand deutlich reduziert werden. Durch optimierte Kanalführung und dadurch niedrige Druckabfälle kann die Energieeffizienz des Gesamtsystems verbessert werden.
Insgesamt stellt die Zentralhydraulik die wirtschaftlichste Lösung für die jeweilige Applikation dar.
Die Zusammenfassung von komplexen Funktionen in einem Gehäuse, optimal abgestimmt auf den verfügbaren Bauraum, mit der Möglichkeit optional weitere Funktionen anzuflanschen, ist ein großer Vorteil dieser Lösung.
Kundenspezifische Zentralhydraulikblöcke werden meist aus Formguss mit Kernen gegossen und von uns komplett bestückt und geprüft geliefert. Die Zentralhydraulik ersetzt mehrere Ventilgehäuse mit vielen Verschraubungen, Rohrleitungen und Schläuchen. Hier werden Fehlerquellen verringert und Leckagestellen vermieden. Außerdem kann der Montageaufwand deutlich reduziert werden. Durch optimierte Kanalführung und dadurch niedrige Druckabfälle kann die Energieeffizienz des Gesamtsystems verbessert werden.
Insgesamt stellt die Zentralhydraulik die wirtschaftlichste Lösung für die jeweilige Applikation dar.
Vorteile:
- Optimierter Bauraum
- Hohe Energieeffizienz
- Reduzierung der Leckagestellen
- Kostenoptimiertes Design
- Alles aus einer Hand
Das Konzept der Zentralhydraulik ist branchenübergreifend anwendbar.
Express
Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.
Auf Lager
Einige Artikel können direkt aus dem Lager bestellt werden – in diesem Fall kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.