Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
Module und Modulleisten fremdgesteuert
|
CX06M-2/2-F/C-2/10/064/014-1X-M6
Material-Nr. 3438976
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX06M-2/2-F/C-2/10/064/038-1X-M6
Material-Nr. 3438978
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX06M-2/2-F/C-2/10/064/012-1X-M6
Material-Nr. 3438979
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX06M-2/2-F/C-2/15/064/038-1X-M8
Material-Nr. 3438980
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX06M-2/2-F/C-2/15/064/012-1X-M8
Material-Nr. 3438981
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX06M-2/2-F/C-2/15/064/034-1X-M8
Material-Nr. 3438982
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX08M-2/2-F/C-2/10/160/038-1X-M6
Material-Nr. 3969070
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX08M-2/2-F/C-2/10/160/012-1X-M6
Material-Nr. 3969156
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX08M-2/2-F/C-2/10/160/014-1X-M6
Material-Nr. 3969159
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX08M-2/2-F/C-2/15/160/012-1X-M8
Material-Nr. 3969160
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX08M-2/2-F/C-2/15/160/038-1X-M8
Material-Nr. 3969161
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX08M-2/2-F/C-2/15/160/034-1X-M8
Material-Nr. 3969162
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX08M-2/2-F/C-2/20/160/034-1X
Material-Nr. 3969222
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX08M-2/2-F/C-2/20/160/012-1X
Material-Nr. 3969224
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX08M-2/2-F/C-2/20/160/100-1X
Material-Nr. 3969266
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX08M-2/2-F/C-2/25/160/114-1X
Material-Nr. 3969267
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX08M-2/2-F/C-2/25/160/100-1X
Material-Nr. 3969269
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX08M-2/2-F/C-2/25/160/034-1X
Material-Nr. 3969271
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX06M-2/2-F/C-2/10/064/034-1X-M6
Material-Nr. 4042901
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX08M-2/2-F/C-2/10/160/034-1X-M6
Material-Nr. 4042945
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

BA Coaxialventile
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0.8 MB)

CX06M bis CX08M 2/2 Wege Coaxialventil fremdgesteuert
Produktprospekt
DE
(0.83 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktprospekt
EN
(0.53 MB)