Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
Modulventile direktgesteuert
|
CX05M-2/2-D/C-2/10/100/012/24V-M12-M5
Material-Nr. 3595159
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX05M-2/2-D/C-2/10/100/038/24V-1X-M6
Material-Nr. 3771304
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX05M-2/2-D/C-2/10/100/014/24V-1X-M6
Material-Nr. 3771427
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX05M-2/2-D/C-2/10/100/012/24V-1X-M6
Material-Nr. 3771428
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX05M-2/2-D/C-2/15/100/012/24V-1X-M8
Material-Nr. 3771429
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX05M-2/2-D/C-2/15/100/038/24V-1X-M8
Material-Nr. 3771430
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX05M-2/2-D/C-2/15/100/034/24V-1X-M8
Material-Nr. 3771431
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX05M-2/2-D/C-2/20/100/012/ 24V
Material-Nr. 3825860
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX05M-2/2-D/C-2/20/100/034/ 24V-1X
Material-Nr. 3825863
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX05M-2/2-D/C-2/20/100/100/ 24V
Material-Nr. 3825895
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX05M-2/2-D/C-2/25/100/034/ 24V
Material-Nr. 3825897
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX05M-2/2-D/C-2/25/100/100/ 24V-1X
Material-Nr. 3825900
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX05M-2/2-D/C-2/25/100/114/ 24V
Material-Nr. 3825901
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX05M-2/2-D/C-2/32/100/100/ 24V
Material-Nr. 3825903
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX05M-2/2-D/C-2/32/100/114/ 24V
Material-Nr. 3825904
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX05M-2/2-D/C-2/32/100/112/ 24V
Material-Nr. 3825906
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX05M-2/2-D/C-2/10/100/034/24V-1X-M6
Material-Nr. 4042900
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX03M-2/2-D/C-2/25/040/034/ 24V-1X
Material-Nr. 3371685
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX03M-2/2-D/C-2/10/040/012/24V-1X-M5-M12
Material-Nr. 3371693
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
CX03M-2/2-D/C-2/10/040/014/24V-1X-M6
Material-Nr. 3438195
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

BA Coaxialventile
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0.8 MB)

CX02M bis CX05M 2/2 Wege Coaxialventil direktgesteuert
Produktprospekt
DE
(0.85 MB)

CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
Produktprospekt
EN
(0.85 MB)