Motoranlaufventile

Materialnummer
GP_1000189553
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Richtige Produktvariante finden
Filter zurücksetzen
Express

Produkte mit dieser Kennzeichnung können innerhalb von 48 Std. bereitgestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung. Zusätzlich werden ein Aufschlag von 25 Euro und gegebenenfalls separate Frachtkosten erhoben

Auf Lager

Motoranlaufventile


Gruppierte Produktpositionen
MAV-M14x1,5-010-06 (2,7L-3,3L)
Material-Nr. 3456094
Einbauraum:
3565937
Einbauart:
M
Steuerart:
1
Qmax Ventile:
20 l/min
Pmax [bar]:
300 bar
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
MAV-M14x1,5-010-11 (4,3L-5,4L)
Material-Nr. 3534168
Einbauraum:
3565937
Einbauart:
M
Steuerart:
1
Qmax Ventile:
20 l/min
Pmax [bar]:
300 bar
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0 MB)